低インダクタンスセラミックコンデンサ

コンデンサの ESL は、負荷へのエネルギー伝達の速度を決定します。 コンデンサの ESL が低いほど、そのエネルギーはより速く負荷に伝達されます。 歴史的に、エネルギー貯蔵 (キャパシタンス) とインダクタンス (エネルギー供給の速度) の間にはトレードオフがありました。 低 ESL デバイスは通常、静電容量が低くなります。 同様に、静電容量が大きいデバイスは通常、ESL が高くなります。 ESL (エネルギー供給の速度) と静電容量 (エネルギー貯蔵) の間のこのトレードオフにより、可能な限り負荷の近くに最速の低 ESL コンデンサを配置する PDN 設計トポロジーが推進されます。 低インダクタンス MLCC は、半導体パッケージおよび負荷にできるだけ近い基板上にあります。