特長と利点
- 電圧範囲: 50V ~ 3000V
- 静電容量範囲: 100pF ~ 12μF
- 最大 200°C の高温機能
代表的なアプリケーション
- 高出力、高周波モータードライブ、高パルス電流回路、および高温用途向けに設計された標準的な電子機器の DC フィルターとしての用途に最適です。
SXP スタイルのカプセル化ラジアルリード MLC コンデンサは、最大 200℃ の高温アプリケーションに最適です。 この製品は、掘削中の検層、地球物理探査などのダウンホール石油探査のほか、宇宙、航空宇宙、ハイブリッド自動車用途を対象としています。 この製品は、SMX ファミリのコンデンサを補完し、極度の過酷な環境においてセラミック要素に機械的保護を提供します。 SXP スタイルの部品の構築には高温はんだが使用されており、高温で過酷な環境でも信頼性の高い動作が保証されます。 SXP スタイルのコンデンサは、高出力、高周波モーター ドライブ、高パルス電流回路、および高温用途向けに設計された標準的な電子機器の DC フィルターとしての用途に最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア