特長と利点
- 電圧範囲: 25V ~ 5000V (Z5U、NP0/C0G、および X7R 誘電体)
- 静電容量範囲: 0.001μF ~ 120μF
- MIL-PRF-49470 に基づく Hi-rel スクリーニング オプションが利用可能
特長と利点
- スイッチモード電源の入力または出力フィルタリング
AVX SK スタイルは、スイッチ モード電源の入力または出力フィルタリング用のコンフォーマル コーティングされたラジアル リード MLC コンデンサです。これらは大電流を処理できるように特別に処理されており、商用 SMPS アプリケーションにとって十分な低コストです。 RoHS対応バージョンもございます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア