SEスタイルは、人気のSKシリーズに静電容量拡張を提供します。SEシリーズX7RコンデンサのCV製品(TCC:-55~+125°Cで±15%)は、他社が提供する、はるかに安定性の低いY5U誘電体(TCC:-30~+85°Cで+22/-56%)の高CV製品と比較しても遜色ありません。SEスタイルのコンデンサはコンフォーマルコーティングされており、スイッチング電源の入出力フィルタリング用途向けに設計されています。RoHS準拠バージョンもご用意しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア