SR シリーズはコンフォーマル コーティングされたラジアル リード MLC です。 当社は、NP0、X7R、および Z5U 誘電体標準を提供しています。 ご要望に応じて、代替誘電体も利用可能です。 電圧範囲は50V~500V、静電容量値は最大10µFです。 最大 500V の電圧要件があり、SMD よりもリード付きデバイスが好まれる汎用アプリケーションに適しています。 温度範囲は125℃まで。 さまざまな一般的なリード間隔オプション。 リード付きコンデンサは、SMD セラミックと比較して、優れた耐熱衝撃性と耐振動性を示します。 高速ピックアンドプレイス対応。 部品はウェーブはんだ付けに適しており、RoHS にも準拠しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報