SL シリーズは、リード線仕上げに最小 5% の鉛含有量を備えたコンフォーマル コーティングされたラジアル リード コンデンサです。 Pb 仕上げおよび非 RoHS を必要とする顧客向けに設計されています。 当社は、NP0、X7R、および Z5U 誘電体標準を提供しています。 ご要望に応じて、代替誘電体も利用可能です。 電圧範囲は50V~500V、静電容量範囲は1pF~5μFです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報