最大 3000V の電圧要件があり、SMD よりもリード付きデバイスが好まれる自動車用途に適しています。 X150R 誘電体で最大 8°C の温度範囲。さまざまな一般的なリード間隔オプションが利用可能です。リード付きコンデンサは、SMD セラミックと比較して、優れた耐熱衝撃性と耐振動性を示します。部品はウェーブはんだ付けや溶接の用途に適しています。リード線の仕上げは純粋な艶消し錫で、すべての部品は RoHS に準拠しています。高速ピックアンドプレイス対応。これらの部品は、車載アプリケーション用の AEC-Q200 認定でも入手できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報