特長と利点
- 高静電容量 / EMI フィルタリング
- 双方向保護
- AEC Q200 認定済み
- 複数攻撃能力
- ラジアル、エポキシカプセル化
代表的なアプリケーション
- サージ保護付きEMIフィルタリング
- DCモーター
- 誘導スイッチング
- リレー
- 電源
- I / Oポート
ラジアルリード付き CapGuard® 製品は、電子回路に過渡電圧保護と EMI/RFI 抑制の両方を提供するように設計されています。 CapGuards® は、電子回路の DC ラインまたは I/O ライン上のスイッチ モード電源またはモーターによって生成される EMI/RFI ノイズを除去するのに最適です。 CapGuard® 製品で利用されている多層バリスタ (MLV) により、効果的な過渡電圧保護が実現され、敏感な電子機器を高電圧過渡現象から保護します。 一方、コンデンサはライン上の高周波ノイズを吸収します。 MLCC コンデンサは、温度安定性の高い X7R 誘電体を使用して設計されており、優れた容量安定性を備えた幅広い温度での使用が可能です。
部品は自動車アプリケーションでの使用向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。 エポキシコーティングされたラジアルパッケージで、動作電圧 26 および 45Vdc、ピーク電流 200A、静電容量 0.47 および 1µF で入手可能です。 動作温度範囲は-55℃~+125℃です。 部品は Ni/Sn リード付きで入手可能ですが、京セラ AVX はご要望に応じて Ni フリーのワイヤも提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報