特長と利点
- 電圧範囲: 50、100、および 200V (ご要望に応じて追加の電圧も利用可能)
- 誘電体: NP0/C0G、X7R、Z5U
- 終端: はんだ付け可能なリード線
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 防衛
- 航空宇宙産業
MRシリーズはエポキシモールドされたラジアルリードMLCCです。 当社では、さまざまな温度係数と定格電圧を提供しています。 ほとんどのスルーホール用途に最適です。 エポキシ成形は、極端な暑さ、寒さ、湿気、湿度などのさまざまな環境条件から優れた断熱性を発揮します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報