特長と利点
- 定格電圧: 50、100、200V (リクエストに応じて追加の電圧も利用可能)
- 電圧と温度の制限: NP0、X7R、Z5U
- 終端: はんだ付け可能なリード線
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 防衛
- 航空宇宙産業
京セラ AVX の MD シリーズは、エポキシモールドされた 2 ピン DIP (「DIPGuard」) です。当社では、さまざまな温度係数と定格電圧を提供しています。ほとんどのスルーホール用途に最適です。エポキシ成形は、極端な暑さ、寒さ、湿気、湿度などのさまざまな環境条件から優れた断熱性を発揮します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報