DSCC/DLA 鉛セラミックス


DSCCDLA 有鉛セラミックス
特長と利点
  • 軍事仕様
  • DSCC/DLA 図面
  • カスタム適合テスト
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 防衛
  • 航空宇宙

京セラ AVX は、航空宇宙および軍事アプリケーションの全範囲にわたって最大のパフォーマンスを提供するために、さまざまな高信頼性、確立された信頼性、および未確立の信頼性コンポーネントを提供します。 深宇宙から地下深部まで、京セラ AVX DSCC/DLA セラミック コンデンサは業界のリーダーです。
MIL-PRF-123 (高信頼性) MIL-PRF-49470 (高信頼性) MIL-PRF-39014 (確立された信頼性) MIL-PRF-20 (確立された信頼性) MIL-PRF-28861 (確立された信頼性) MIL-PRF-31033 (確立された信頼性) MIL-C-11015 (確立されていない信頼性) DLA 09019、09020、13004、13005、13006 (確立されていない信頼性ガラス誘電体)

部品番号情報
部品番号情報
ご注文方法については京セラAVXまでお問い合わせください。
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード