特長と利点 電圧範囲: 50、100、200V 誘電体: NP0/C0G、BX 軍事仕様準拠: QPL MIL-PRF-123 代表的なアプリケーション 軍隊 防衛 航空宇宙産業 AVX のラジアルリードカタログで最も信頼性の高い製品である CKS シリーズは、MIL-PRF-123 に従って製造されています。各ロットは業界最高レベルの信頼性を提供するためにテストされています。出荷前に、1000時間の寿命テストを含むグループBのサンプルテストが必要です。 データシート/カタログ データシート/カタログ – クリックしてダウンロード CKS (ラジアル) データシート 積層セラミックリードコンデンサカタログ 部品番号情報 部品番号情報 » クリックして表示 技術情報 技術情報 – クリックしてダウンロード 追加のサンプル スクリーニング オプションの要件 (AOL-2550) QPL MIL-PRF-123 MIL-PRF-123仕様 特定の P/N を探しています リクエストサンプル