2ピンディップ – CKS


CKS 2ピンディップ
特長と利点
  • ミルスペック準拠: QPL MIL-PRF-123
  • 定格電圧: 50、100、200V
  • 電圧と温度の制限: COG、BX
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 防衛
  • 航空宇宙産業

京セラ AVX の 2 ピン DIP (「DIPGuard」) カタログで最も信頼性の高い製品である CKS シリーズは、MIL-PRF-123 に従って製造されています。各ロットは業界最高レベルの信頼性を提供するためにテストされています。出荷前に、1000時間の寿命テストを含むグループBのサンプルテストが必要です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CKS (2ピン DIP)
» クリックして表示