特長と利点
- 電圧範囲: 50、100、200V
- 電圧と温度の制限: BX、BR
- 軍事仕様準拠: QPL MIL-PRF-39014 (M、P、R、および S 故障率)
代表的なアプリケーション
- 軍隊
- 防衛
- 航空宇宙産業
AVX の CKR 成形ラジアルは、MIL-PRF-39014 に従って製造された確立された信頼性の製品です。定期保守テストは一定の間隔で実行され、各故障率の指定を確認します。各ロットは、指定された故障率への準拠を保証するために 100% の性能テストを受けます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報