アキシャル – CKR MIL-PRF-39014


MA10-アプリ-BG
特長と利点
  • ミルスペック準拠: QPL MIL-PRF-39014 (故障率: M、P、R、S)
  • 定格電圧: 50、100、200V
  • 電圧と温度の制限: BX、BR
代表的なアプリケーション
  • 軍隊
  • 防衛
  • 航空宇宙産業

AVX の CKR Molded Axial は、MIL-PRF-39014 に従って製造された確立された信頼性の製品です。定期保守テストは一定の間隔で実行され、各故障率の指定を確認します。各ロットは、指定された故障率への準拠を保証する 100% 性能テストの対象となります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CKR(アキシャル)
» クリックして表示