特長と利点
- ミルスペック準拠: QPL MIL-PRF-39014 (故障率: M、P、R、S)
- 定格電圧: 50、100、200V
- 電圧と温度の制限: BX、BR
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 防衛
- 航空宇宙
京セラ AVX の CKR 2 ピン DIP (「DIPGuard」) は、MIL-PRF-39014 に従って製造された信頼性が確立された製品です。定期保守テストは一定の間隔で実行され、各故障率の指定を確認します。各ロットは、指定された故障率への準拠を保証する 100% 性能テストの対象となります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報