ラジアル – CK MIL-C-11015


成形ラジアル
特長と利点
  • 電圧範囲: 50、100、200V
  • 電圧と温度の制限: BX、BR
  • 軍事仕様準拠: QPL MIL-C-11015
代表的なアプリケーション
  • 軍隊
  • 防衛
  • 航空宇宙産業

AVX の CK モールデッド ラジアルは、MIL-C-11015 に従って製造された、信頼性が確立されていない製品です。定期メンテナンステストは一定の間隔で実行され、軍用仕様への準拠を確認します。各ロットは、仕様への準拠を保証するサンプルのグループ A 性能テストを受けます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CK(ラジアル)
» クリックして表示

技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード