特長と利点 ミルスペック準拠: QPL MIL-C-11015 定格電圧: 50、100、200V 電圧と温度の制限: BX、BR 代表的なアプリケーション 軍隊 防衛 航空宇宙産業 AVX の CK Molded Axial は、MIL-C-11015 に従って製造された信頼性が確立されていない製品です。定期保守テストは一定の間隔で実行され、各故障率の指定を確認します。各ロットは、仕様への準拠を保証するサンプルのグループ A 性能テストを受けます。 データシート/カタログ データシート/カタログ – クリックしてダウンロード CK (アキシャル) データシート 積層セラミックリードコンデンサカタログ 部品番号情報 部品番号情報 » クリックして表示 技術情報 技術情報 – クリックしてダウンロード QPL MIL-C-11015 MIL-C-11015仕様 特定の P/N を探しています リクエストサンプル