特長と利点
- BS9100承認
- 電圧範囲 50 ~ 500 V DC
- 誘電体: 2C1/X7R
- カスタマイズされたセラミックコンデンサパッケージとリードフレームが利用可能です。
- 静電容量範囲: 10nF ~ 180uF
- G スペック (BS9100) で利用可能、仕様変更なし
代表的なアプリケーション
- 電源
- 入力電流・電圧低減
- 出力平滑化
- 高周波電気モーター
CH/CV シリーズは、熱機械的ストレスを軽減するさまざまなタイプのリード フレームを使用しているため、信頼性の高いアプリケーション向けに設計者が選択できます。これと組み合わせて、このシリーズでは PCB スペースを節約する積層コンデンサ設計が使用されています。コンデンサは、高度な多層セラミック技術を利用して ESR/ESL を最小限に抑え、フィルタリング、平滑化、デカップリング回路に適した高電流処理特性を実現します。 SMPS コンデンサの性能は、KYOCERA AVX SpiCalci ソフトウェア プログラムでシミュレーションできます。カスタム値、評価、構成も利用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア