ラジアルリード – CECC | BRシリーズ


CECC
特長と利点
  • 電圧範囲: 50V ~ 500V
  • 静電容量範囲: 0.068μF ~ 18μF
  • 誘電体: X7R
代表的なアプリケーション
  • 電源
  • スムージング
  • 高周波電気モーター

BRシリーズコンデンサは、CECC規格に適合したコンフォーマルコーティングされたラジアルリード型セラミックコンデンサです。BRシリーズコンデンサは、SMPSアプリケーション向けのラジアルリード型オプションです。これらのコンデンサは、最大500Vの電圧でCECC 30601801(Issue 1)およびCECC 30701801(Issue 1)のCECC認定範囲を提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CECC(BRシリーズ)
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード