ラジアル – CCR MIL-PRF-20


成形ラジアル
特長と利点
  • 電圧範囲: 50、100、200V
  • 電圧と温度の制限: CG、CH、CJ、CK、CX
  • ミルスペック準拠: QPL MIL-PRF-20 (M、P、R、S 故障率)
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 防衛
  • 航空宇宙産業

CCRモールドラジアルは、MIL-PRF-20に準拠して製造された、信頼性が確立された製品です。各故障率の規定を確実に遵守するため、定期的なメンテナンス試験を定期的に実施しています。各ロットは、規定の故障率への適合性を保証するために、100%の性能試験を受けています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CCR(ラジアル)
» クリックして表示