アキシャル – CCR MIL-PRF-20


MA10-アプリ-BG
特長と利点
  • ミルスペック準拠:QPL MIL-PRF-20(故障率:M、P、R、S)
  • 定格電圧: 50、100、200V
  • 電圧と温度の制限: CG、CH、CJ、CK、CX
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 防衛
  • 航空宇宙産業

AVX の CCR Molded Axial は、MIL-PRF-20 に従って製造された信頼性が確立された製品です。定期保守テストは一定の間隔で実行され、各故障率の指定を確認します。各ロットは、指定された故障率への準拠を保証する 100% 性能テストの対象となります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CCR(アキシャル)
» クリックして表示

技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード