特長と利点
- 高電圧 MLCC で利用可能な最大の静電容量を表します
- 静電容量範囲 0.0013 µF ~ 15 µF
- 電圧範囲: 1000V ~ 5000V
- スルーホールおよび表面実装の両方のはんだ付けに利用可能なリードスタイル
京セラ AVX は、最大 5000 V の高電圧機能を備えたさまざまなリード付き製品を提供しています。 RV シリーズは DIP リード付きバージョンで構成されており、これらのデュアルインライン コンデンサはスルーホールと表面実装の両方のアプリケーションで使用できます。これらは、高電圧電源および電圧増倍回路での使用を目的としています。 RV シリーズは、HV シリーズの RoHS 対応バージョンです。大型のパッケージ スタイルと最大 5 つのチップ スタックが利用可能で、高電圧で高い静電容量が得られます。 1 つのクラス 1500 安定誘電体 (COG および N2) と 7 つのクラス XNUMX XXNUMXR 誘電体が利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア