高電圧 MLC ラジアル (SV スタイル) – (スタック/リード)


SV高圧
特長と利点
  • 電圧範囲: 600V ~ 5000V (NP0/C0G、X7R、および N1500 誘電体が利用可能)
  • 静電容量範囲: 10pF ~ 3.9μF
  • MIL-PRF-49467 に準拠した Hi-rel スクリーニング オプション、サブグループ 1 が利用可能
代表的なアプリケーション
  • 高周波電力コンバータのスナバ
  • SMPSの共振器
  • 高電圧カップリング/DC ブロック

高値、低リーク、小型サイズは、高電圧システム用のコンデンサで得るのが難しいパラメータです。 京セラ AVX 特殊高電圧 MLC ラジアル リード コンデンサは、これらの性能特性を満たしています。 これらのコンデンサのさらなる利点は、MLC 内の電界ストレスを最小限に抑える特別な内部設計にあります。 これらの特別な設計基準により、誘電体内の部分放電活動が大幅に減少するため、製品の長期信頼性に大きな影響を与えます。 SV 高電圧ラジアル コンデンサは、高絶縁抵抗、高絶縁耐力のエポキシでコンフォーマル コーティングされており、アーク フラッシュオーバーの可能性を排除します。
SV 高電圧ラジアル MLC 設計は、高周波数で低い ESR を示します。 高電圧設計を管理する同じ基準により、比較的低い静電容量と小さなパッケージで非常に低い ESR という追加の利点が得られます。 これらのコンデンサは、高周波電力コンバータのスナバ、SMPS の共振器、高電圧結合/DC ブロッキングなどのアプリケーションに最適に設計されています。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

SVスタイル
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード