特長と利点
- AEC-Q200 の詳細な認定データはご要望に応じて入手可能です
- 電圧範囲: 600Vdc ~ 3000Vdc
- 静電容量範囲:
100pF ~ 150nF (X7R 誘電体) - ケースサイズ: 1206 ~ 2220 (メッキ Ni/Sn または FLEXITERM® 終端オプションあり)
最新の自動車エレクトロニクスには、高電圧で動作できるコンポーネントが必要になる場合があります (例: ハイブリッド車のキセノンランプ回路や電力コンバータ)。 京セラ AVX は、AEC-Q200 規格に従って認定された高電圧セラミック コンデンサを提供します。 高値、低リーク、小型サイズは、高電圧システム用のコンデンサで得るのが難しいパラメータです。 京セラ AVX 特殊高電圧 MLC チップ コンデンサは、これらの性能特性を満たしており、高周波パワー コンバータのスナバ、SMPS の共振器、高電圧カップリング/DC ブロッキングなどのアプリケーション向けに設計されています。
これらの高電圧チップ設計は、高周波数で低い ESR を示します。 高電圧の性質により、より大きな物理的寸法が必要になります。 これらの大きなサイズでは、MLC チップを適用する際に特別な注意が必要です。 加熱または冷却サイクル中の温度勾配は 4 秒あたり 50℃ を超えてはなりません。 予熱温度は、はんだ付けプロセスを通じてセラミック本体が到達するピーク温度の 1210℃ 以内である必要があります。 チップ サイズ XNUMX 以上の場合は、リフローはんだ付けのみを行ってください。 コンデンサには、外部アーク放電を防ぐために表面保護コーティングが必要な場合があります。 機械的耐性と熱的耐性を向上させるために、京セラ AVX では、フレキシブル結線システム FLEXITERM® の使用を推奨しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書