特長と利点
- X7R または NP0(C0G) 誘電体で、ストレート、フォームイン、またはフォームアウトのリード構成で利用可能
- ケースサイズ:1825~3640
- 電圧:600Vに5000V
- 静電容量範囲: 10pF ~ 0.56μF
京セラ AVX は、最大 5000 V の高電圧機能を備えたさまざまなリード付き製品を提供しています。高値、低リーク、小型サイズは、高電圧システム用のコンデンサで得るのが難しいパラメータです。京セラ AVX 高電圧リード付き MLC チップ コンデンサは、これらの性能特性を満たしています。これらのコンデンサは、機械的耐久性を高めるためにストレート、フォームイン、またはフォームアウトのリード構成が用意されており、現場で優れた性能を発揮します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報