高電圧 DIP リード線 (HV スタイル) – (積層型/リード線)


特長と利点
  • 高電圧 MLCC で利用可能な最大の静電容量を表します
  • 静電容量範囲 0.0013 µF ~ 15 µF
  • 電圧範囲: 1000V ~ 5000V
  • スルーホールおよび表面実装の両方のはんだ付けに利用可能なリードスタイル

京セラ AVX は、最大 5000 V の高電圧機能を備えたさまざまなリード付き製品を提供しています。 HV シリーズは DIP リード バージョンで構成されており、これらのデュアル インライン コンデンサはスルー ホール アプリケーションと表面実装アプリケーションの両方で使用できます。これらは、高電圧電源および電圧増倍回路での使用を目的としています。大型のパッケージ スタイルと最大 5 つのチップ スタックが利用可能で、高電圧で高い静電容量が得られます。 1 つのクラス 1500 安定誘電体 (COG および N2) と 7 つのクラス XNUMX XXNUMXR 誘電体が利用可能です。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

HV DIP リード付き
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード