高値、低リーク、小型サイズは、高電圧システム用のコンデンサで得るのが難しいパラメータです。京セラ AVX 特殊高電圧 MLC チップ コンデンサは、これらの性能特性を満たしており、高周波パワー コンバータのスナバ、SMPS の共振器、高電圧カップリング/DC ブロッキングなどのアプリケーション向けに設計されています。これらの高電圧チップ設計は、高周波数で低い ESR を示します。高電圧チップを製造するには、通常よりも大きな物理サイズが必要です。これらのより大きなサイズでは、これらのチップを表面実装アセンブリに適用する際に特別な注意を払う必要があります。これに応え、低電圧部品の FLEXITERM® シリーズの成功を受けて、京セラ AVX は、FLEXITERM® 高電圧シリーズのコンデンサ FLEXITERM® を提供できることを嬉しく思います。 FLEXITERM® 層は、標準的なセラミック コンデンサの機械的たわみおよび温度サイクル性能を強化するように設計されており、基板のたわみや温度サイクルによる損傷が懸念されるお客様にソリューションを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書