高電圧 CH/CV シリーズ – (積層型/リード型)


特長と利点
  • 電圧は1Kvから5Kvまで
  • 静電容量範囲: 330pF ~ 2.7uF
  • リードスタイル: ストレートデュアルインラインまたは L スタイルデュアルインライン
代表的なアプリケーション
  • 電源
  • 乗算回路

CH/CV の高電圧範囲は、1Kv ~ 5Kv のタイプ II 誘電体で利用可能です。この製品範囲には、ラジアル、デュアルインライン、L リード スタイルなど、さまざまなスタイルが用意されています。この製品は、電源および昇圧回路で使用するように設計されています。この製品群は優れた体積効率を提供し、産業用途や高信頼性用途に適しています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CH/CV高電圧
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード