高値、低リーク、小型サイズは、高電圧システム用のコンデンサで得るのが難しいパラメータです。 京セラ AVX 特殊高電圧 MLC コンデンサは、これらの性能特性を満たしており、高周波パワーコンバータのスナバ、SMPS の共振器、高電圧カップリング/DC ブロッキングなどのアプリケーション向けに設計されています。 これらの高電圧チップ設計は、高周波数で低い ESR を示します。 表面実装 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する Flexiterm® MLCC LDシリーズ MLCC 自動車用MLCC スタック型/リード型 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する CH/CV高電圧 ESCC高電圧 高電圧リード付きMLCC HV(DIPリード) RV スタイル SV高圧 SV 車載用高電圧 ARシリーズ(車載用SkyCap®) トップに戻る CATEGORY CATALOGS アドバンストセラミックコンデンサ 表面実装セラミックコンデンサ 欧州宇宙機関およびCECCセラミックコンデンサ製品 積層セラミックリードコンデンサ MORE 生産終了・製品変更(PCN)