特長と利点
- 電圧範囲: 25、50、100V (0805 および 0612 ケースサイズ)
- 定格電流: NP0/C0G 最大 2A、X7R 最大 5A
- 自動車認定 (AEC-Q200): W2H
代表的なアプリケーション
- 高電流電源 (Vcc) ライン
- PA デカップリング
- DC:DCコンバータ
- レギュレータ
- 電力監視回路
高電流フィードスルー コンデンサは、高電流処理能力を持つように特別に設計された広帯域 EMI フィルタとして設計されています。これらのコンデンサの静電容量範囲は最大 100,000pF、電流定格は最大 2A です。これらの SMT フィードスルー フィルタは、最適化された並列および直列インダクタンスにより、広い RF スペクトルにわたって高い減衰を伴う最適化された周波数応答を提供します。これらの W2H フィードスルー フィルターは、実際に個別の L/C フィルター ネットワークを置き換えることができます。
Sn/Pb オプション (L2H1) は軍事用途に利用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
設計ツール