特長と利点
- 電圧範囲: 50、100V
- 誘電体: NP0/C0G、X7R
- サイズ: 0805、1206、SnPb 終端付き
- 動作温度範囲:-55°C〜 + 125°C
代表的なアプリケーション
- EMI抑制
- ブロードバンド I/O フィルタリング
- Vcc 電源ラインコンディショニング
標準の 0805 と 1206 サイズの両方が用意されている京セラ AVX のフィードスルー コンデンサ製品ラインは、EMI 抑制、広帯域 I/O フィルタリング、または Vcc 電源ライン調整に理想的な選択肢です。 フィードスルー コンデンサの独自の構造により、並列インダクタンスが低くなり、すべての高 di/dt 環境に対して優れたデカップリング機能が提供され、デジタル回路で <5 GHz までの大幅なノイズ低減が実現します。 NP0 または X7R セラミック誘電体では、広範囲のコンデンサ値が利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール