特長と利点
- ケースサイズ: 0805および1206
- 定格電圧: 50V および 100V
- 静電容量範囲: 22pF ~ 100nF
- 車載認定 (AEC-Q200): W2F、W3F、および W2H (大電流)
代表的なアプリケーション
- EMI抑制
- ブロードバンド I/O フィルタリング
- Vcc 電源ラインコンディショニング
標準の 0805 と 1206 サイズの両方が用意されている京セラ AVX のフィードスルー コンデンサ製品ラインは、EMI 抑制、広帯域 I/O フィルタリング、または Vcc 電源ライン調整に理想的な選択肢です。フィードスルー コンデンサの独自の構造により、並列インダクタンスが低くなり、すべての高 di/dt 環境に対して優れたデカップリング機能が提供され、デジタル回路で <5 GHz までの大幅なノイズ低減が実現します。京セラ AVX は、AEC-Q200 に準拠した車載グレードのフィードスルー コンデンサを提供しています。これらのコンデンサは、NP0 および X7R 誘電体で入手可能で、メッキ Ni および Sn などの終端オプションを備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
設計ツール
Spice モデル – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書