506WLSシリーズ | 超広帯域SMTインダクタ
オプション
- 動作周波数:
400 KHz (-3 dB ロールオフ周波数) ~ 40+ GHz、標準値。
- 動作温度範囲:
-55℃〜+ 125℃
- 鉛フリー、RoHS 準拠の終端
優位性
- 超ブロードバンドのパフォーマンス
- 超低挿入損失
- フラットな周波数応答
- 40 GHz までの優れたリターンロス
- ユニット間のパフォーマンスの再現性
- 頑丈な粉末鉄心
業界リーダーである京セラ AVX は、新しい 506WLS シリーズ高周波超広帯域インダクタ (UBL) を発表します。このユニークなコンポーネントは、低い挿入損失と、複数のオクターブの周波数スペクトルにわたって優れた整合性を実現します。 506WLS は、超広帯域 DC デカップリング ネットワークや、高速デジタル ロジックを使用する光通信システムおよび機器のバイアス ティー アプリケーションに最適です。
| 部品番号 | インダクタンス
(μH) | ダウンロード
PDF | オペレーティング
周波数
範囲* | 挿入
損失**
TYP。 | 返品
損失**
TYP。 | DC
我が国の抵抗力
Ω typ. | 直流電流
(DC最大)*** |
| 506WLSM0R47KT815T | 0.47 | | 9.5 MHz ~ 40+ GHz | <0.5 dB | > 20 dB | 0.19 | 815ミリアンペア |
| 506WLSM0R70KT619T | 0.7 | | 5.6 MHz ~ 40+ GHz | <0.5 dB | > 20 dB | 0.32 | 619ミリアンペア |
| 506WLSM1R10KT438T | 1.1 | | 3.3 MHz ~ 40+ GHz | <0.6 dB | > 22 dB | 0.64 | 438ミリアンペア |
| 506WLSM2R00KT277T | 2.0 | | 2.1 MHz ~ 40+ GHz | <0.4 dB | > 20 dB | 1.60 | 277ミリアンペア |
| 506WLSM3R80KT182T | 3.8 | | 1.1 MHz ~ 40+ GHz | <0.4 dB | > 25 dB | 3.70 | 182ミリアンペア |
| 506WLSN1R47KT694T | 1.47 | | 2.8 MHz ~ 40+ GHz | <0.4 dB | > 17 dB | 0.33 | 694ミリアンペア |
| 506WLSN2R00KT494T | 2.0 | | 1.6 MHz ~ 40+ GHz | <0.5 dB | > 17 dB | 0.65 | 494ミリアンペア |
| 506WLSN3R30KT350T | 3.3 | | 1.3 MHz ~ 40+ GHz | <0.5 dB | > 17 dB | 1.29 | 350ミリアンペア |
| 506WLSN6R00KT236T | 6.0 | | 700KHz~40GHz以上 | <0.4 dB | > 18 dB | 2.85 | 236ミリアンペア |
| 506WLSN10R7KT150T | 10.7 | | 400KHz~40GHz以上 | <0.4 dB | > 17 dB | 7.10 | 150ミリアンペア |
*-3 dB のロールオフ周波数が低くなります
**シャント取り付け済み
***100℃の温度上昇時の電流
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード