特長
- 動作周波数:
2.3 MHz (-3 dB ロールオフ周波数) ~ 40+ GHz、標準値 - 動作温度範囲:
-55℃〜+ 125℃ - 金メッキリード線
- 鉛フリー、RoHS 準拠の終端
優位性
- 超ブロードバンドのパフォーマンス
- 超低挿入損失
- フラットな周波数応答
- 40 GHz 以上の優れたリターンロス
- ユニット間のパフォーマンスの再現性
- 頑丈な粉末鉄心
業界リーダーである京セラ AVX は、新しい 506WLC シリーズ高周波超広帯域インダクタ (UBL) を発表します。このユニークなコンポーネントは、低い挿入損失と、複数のオクターブの周波数スペクトルにわたって優れた整合性を実現します。 506WLC は、超広帯域 DC デカップリング ネットワークや、高速デジタル ロジックを使用する光通信システムおよび機器のバイアス ティー アプリケーションに最適です。
| 部品番号 | インダクタンス (μH) | ダウンロード | オペレーティング 周波数 範囲* | 挿入 損失** TYP。 | 返品 損失** TYP。 | DC 我が国の抵抗力 Ω typ. | 直流電流 (DC最大)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506WLC2R0KG250B | 2.0 typ。 | 2.3MHz*~40GHz | 0.5dBtyp。 | 17dBtyp。 | 1.45型@ 10mA | 250ミリアンペア |
*-3 dB のロールオフ周波数が低くなります
**シャント取り付け済み
***100℃の温度上昇時の電流
**シャント取り付け済み
***100℃の温度上昇時の電流
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報