超広帯域インダクタ
京セラ AVX の超ブロードバンド インダクタは、40 GHz までの信頼性と再現性のあるブロードバンド パフォーマンスを提供する独自のコンポーネントです。これらのコンポーネントは、高速ブロードバンド DC デカップリング ネットワークおよびバイアス ティー アプリケーションに最適です。 SMT (506WLS) とリード付き (506WLC) の両方のバリエーションが利用可能です。
| シリーズ | 終了 | 動作周波数 | インダクタンス範囲 |
| 506WLC | 有鉛 | 2.3 MHz ~ 40+ GHz | 2.0μH |
| 506WLS | SMT | 400 kHz ~ 40+ GHz | 0.47~10.7μH |