特長と利点
- 周波数範囲: 7kHz~110GHz以上
- EIA ケースサイズ: 01005、0201、0402
- 電力定格: 4WVDC – 35WVDC
- 超ブロードバンドパフォーマンス
- 超低挿入損失
- フラットな周波数応答
- 優れたリターンロス
- ユニット間のパフォーマンスの再現性
- 頑丈なセラミック構造
代表的なアプリケーション
- オプトエレクトロニクス/高速データ
- トランスインピーダンスアンプ
- 受信および送信光サブアセンブリ (ROSA/TOSA)
- 同期光ネットワーク(SONET)
- ブロードバンド試験装置
- ブロードバンドマイクロ波/ミリ波
京セラAVXの新しい超広帯域コンデンサは、最高品質の材料を用いて製造されており、7kHzから110GHz以上まで、信頼性と再現性に優れた超広帯域性能を提供します。超低挿入損失、フラットな周波数応答、優れたリターンロスを特徴とし、超広帯域性能が求められるDCブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバックなどのアプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
カタログ