ブロードバンドコンデンサ | 530Lシリーズ


ブロードバンドコンデンサ
特長と利点
  • EIA 0402 フットプリント
  • 挿入損失:最大1dB
  • 低損失 X7R 誘電体
  • はんだ付け可能な SMT 結線
  • ブロードバンドパフォーマンス
  • 低挿入損失
  • フラットな周波数応答
  • 優れたリターンロス
  • ユニット間のパフォーマンスの再現性
  • 頑丈なセラミック構造

530L シリーズ多層ブロードバンド コンデンサは、周波数スペクトルの複数オクターブにわたって低い挿入損失性能を提供します。

530L コンデンサは、高速自動ピック アンド プレース SMT 製造と互換性があります。

530L は、高速デジタル ロジックを使用する光通信システムおよび機器における広帯域 DC ブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバック アプリケーションに最適です。

電気的仕様
  • 動作周波数: 16 KHz ~ 18 GHz
  • 静電容量: 100nF
  • 定格電圧: 16 WVDC
  • 誘電耐電圧 (DWV): 定格 WVDC の 250% (5 秒間)。
  • 動作温度範囲:-55°C〜 + 125°C
  • 静電容量の温度係数 (TCC): ±15% (-55°C ~ +125°C)
  • 最大DF: 10% @ 1KHz
  • 絶縁抵抗:
    - 108 最小オーム @ +25°C @ 定格 WVDC
    - 107 最小オーム @ +125°C @ 定格 WVDC
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

530Lシリーズ
» クリックして表示

設計ツール
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP