特長と利点
- EIA 0402 フットプリント
- 挿入損失:最大1dB
- 低損失 X7R 誘電体
- はんだ付け可能な SMT 結線
- ブロードバンドパフォーマンス
- 低挿入損失
- フラットな周波数応答
- 優れたリターンロス
- ユニット間のパフォーマンスの再現性
- 頑丈なセラミック構造
520L は、160 KHz ~ 16 GHz の周波数範囲にわたって低い挿入損失を示す広帯域積層コンデンサです。 X7R 誘電体として、EIA 0402 ケース サイズ、電圧定格 16 WVDC として供給されます。 520L は、高速自動ピックアンドプレース SMT 製造と互換性があります。
電気的仕様
- 動作周波数: 160 KHz ~ 16 GHz
- 静電容量: 10nF
- 定格電圧: 16 WVDC
- 誘電耐電圧 (DWV): 定格 WVDC の 250% (5 秒間)。
- 動作温度範囲:-55°C〜 + 125°C
- 静電容量の温度係数 (TCC): ±15% (-55°C ~ +125°C)
- 最大DF: 5% @ 1KHz
- 絶縁抵抗:
– 最小 108 オーム@ +25°C @ 定格 WVDC
– 最小 107 オーム@ +125°C @ 定格 WVDC
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP