特長と利点
- 低挿入損失
- 頑丈な作り
- 超高自己共振
- 表面実装可能
500 シリーズ (BMC) ブロードバンド マイクロ波コンデンサは、多層コンデンサと単層コンデンサの両方の性能を大幅に上回る独自の特許取得済みコンポーネントです。自動SMT製造と互換性のある頑丈なレーザーマーキングされたパッケージで、非常に低い挿入損失と超高い自己共振性能を実現します。
電気的仕様
- 品質係数 (Q): 1,000 @ 1 MHz 以上。
- 静電容量の温度係数 (T.C.):
0 ±30 PPM/℃ (-55 ℃ ~ +125 ℃) (0.1 pF ~ 2.2 pF)
0 ±60 PPM/℃ (-55 ℃ ~ +125 ℃) (2.4 pF ~ 10 pF) - 絶縁抵抗 (IR): 0.1 pF ~ 10 pF
105 メガオーム分@ +25°C @ 定格 WVDC
104 メガオーム分@ +125°C @ 定格 WVDC - 動作電圧 (WVDC):
100WVDC(0.1pF~4.7pF)
50WVDC(5.1pF~10pF) - 絶縁耐電圧 (DWV): 定格 WVDC の 200%、5 秒間
- 動作温度範囲: –55°C ~ +125°C (動作電圧のディレーティングなし)。
- 終端: 表面実装に適したチップ スタイル。
プラチナにゴールドフラッシュ。
MIL-STD-883、Method 2019 に基づくダイせん断強度試験
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報