ブロードバンドコンデンサ
ブロードバンド コンデンサは最高品質の材料を使用して製造されており、16 kHz ~ 18 GHz の信頼性と再現性のあるブロードバンド パフォーマンスを提供します。超低挿入損失、平坦な周波数応答、優れたリターンロスを示し、D.C.ブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバックのアプリケーションに最適です。ブロードバンド コンデンサは、高速自動ピック アンド プレイス SMT 製造と互換性があります。
| シリーズ | 動作周波数 | キャパシタンス |
| 500S | 最高40 GHzの周波数帯域 | 0.1~10pF |
| 520L | 160KHz~16GHz | 10nF |
| 530L | 16KHz~18GHz | 100nF |