特長と利点
- 検出技術: ファーフィールド / オーバーサンプリングによる球面
- 周波数範囲: 18GHz-110GHz
- DUT の最大サイズ: 45cm
- DUT の最大質量: マストに10kg
- 一般的なダイナミックレンジ: 50db
測定機能 (パッシブおよびアクティブ)
- ゲイン
- 指向性
- 効率化
- ビーム幅
- 異極間の差別
- サイドローブレベル
- 3D放射パターン
- あらゆる偏波における放射パターン
- TRP、TIS、EIRP、EIS
用途
- 5G通信機器
- モバイル通信デバイス
- 研究開発
- レーダーシステム
その ETH-MMW-1000 は、18 ~ 110 GHz の無線デバイスをテストできる完全無響ミリ波測定システムです。このシステムは自己完結型でポータブルであり、あらゆる研究室や生産環境に適合するのに十分なコンパクトさを備えています。
内蔵型ポータブル システム
コンパクトでポータブル、 ETH-MMW-1000 研究室や生産環境のスペースを解放します。このシステムには、ギガヘルツ制御ユニット、測定 PC、ベクトル ネットワーク アナライザ/ラジオコム テスタが統合されています。ポータブル シャーシは新規または既存の構造物に簡単に設置でき、テスト施設内で移動できます。
正確でコスト効率の高い遠距離場測定システム
その ETH-MMW-1000 以下で構成される分散軸位置決めシステムが含まれています。
- DUTをファイ軸を中心に回転させるアジマスマスト回転装置
- DUT の周囲で測定ホーンを上昇させるためのシータ リング ポジショナー。
各測定帯域幅は、共通の増幅段に関連付けられた専用パス (高性能 RF ケーブル、方形導波管、測定ホーン) によってカバーされます。完全無響エンクロージャは、非常に広い周波数範囲(18 GHz ~ 110 GHz)にわたってシールド環境を提供し、安定した測定結果を保証します。
ミリ波測定システムは、柔軟なターンキー ソリューションであり、5G 通信デバイス、モバイル通信デバイス、研究開発など、ミリ波システムの開発と検証のあらゆるテスト ニーズに最適です。
このシステムには、以下を含む完全なアンテナ ソフトウェア スイートが付属しています。
- アンテナ測定(測定制御とデータ収集)
- アンテナ ビューア (後処理および表形式/グラフィック データ出力)