レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) テクノロジー

  LDSとは何ですか?

レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) は、射出成形されたプラスチック上に導電性トレースを直接実装できる製造プロセスです。

従来の技術 (スタンプメタルまたはフレキシブルプリント回路) と比較したこの技術の主な利点は、LDS プロセスにより完全な 3D 構造が可能になり、複雑な機械設計を小型 3D 形状に統合する柔軟性が可能になることです。

この製造技術は、より多くの曲線が必要な場合、または利用可能な 3D ボリュームが少ない場合に最適です。アンテナの場合、これは、より複雑な設計を設計したり、組み立てコストを削減したり、アンテナをデバイスの外部に設置したりできることを意味し、その結果、小さなフォームファクターを維持しながらワイヤレスパフォーマンスを向上させることができます。

使い方:
  • LDS に適した樹脂には添加剤が添加され、従来の成形ツールを使用して目的の形状に成形されます。
  • レーザー加工機には、必要な形状の 3D パターンがプリロードされています。
  • レーザープロセスにより、成形部品内の添加剤が活性化され、目に見える「焼けた」跡が残ります。
  • メッキプロセスでは、レーザー領域上に銅 (Cu) および/またはニッケル (Ni) および/または銀 (Ag) および/または金 (Au) を堆積させ、RF トレースを作成します。

  主なメリット:

フル 3D テクノロジー

  • より小型で薄型のデバイスを柔軟に設計できる
  • コンフォーマルデザイン
  • 多層LDS | 京セラAVX独自のソリューション!
  • デバイスのハウジング上にアンテナを直接設計する可能性
    • アンテナの 3D ボリュームを得る
    • ボード上のスペースを節約する

RF パフォーマンスの向上

  • 同じ 3D 構造上で複数のアンテナを組み合わせる
  • アンテナと他のコンポーネントの間の距離を広げる
  • ユニークなアンテナのパターンと形状

製造上の利点

  • 追加の工具コストをかけずにパターン設計を最適化できる柔軟性
  • 量産時の組立コストの削減
  • 軽量
  • アンテナのSMT(表面実装技術)が可能
  • SMDコンポーネント(マッチングコンポーネントなど)またはケーブルのはんだ付けが可能
  • 化粧品の塗装加工も可能
  設計プロセス
RF シミュレーション ツール (HFSS、CST) を使用した設計プロセス
3D CADモデリング設計・レビュー・メカニカルフィッティング
キャリア用ソフトツーリング2·ウィークス
キャリア用ハードツーリング5·ウィークス
レーザー加工用治具・治具1ウィーク
レーザー加工+メッキ2-3日
塗装とマスキング2-3日
RFテスト用サンプル(ソフトツール)2·ウィークス
設計の反復2-3日
SMT / ケーブルアセンブリ / 機械的統合数日
※リードタイムはデザインの複雑さによって異なる場合があります。
  LDS プロセス

LDS のプロセスは、射出成形、レーザーによる活性化、メタライゼーションの 3 つの主要なフェーズで構成されます。場合によっては、コンポーネントの組み立てに SMT プロセスやはんだ付けなどの追加のステップが必要になります。 LDS プロセスについてさらに詳しく知りたい場合は、次のホワイトペーパーをご覧ください。 RF アプリケーションの動作原理と利点

射出成形

レーザー活性化

メタライゼーション

  製造拠点
  実際のプロセスを確認する

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

  LDS 機能の例
アンテナの例
Bluetooth ヘッドセット (ペイントなしおよびペイントなし)

Bluetooth ヘッドセット (ペイントなしおよびペイントなし)
アンテナ上の SMT コンポーネント

アンテナ上の SMT コンポーネント
IoTアンテナ

IoTアンテナ
アンテナ以外の例
自動車アプリケーション

自動車アプリケーション
医療応用

医療応用
KYOCERA AVX の仕組みについてさらに詳しい情報が必要ですか?
あなたのプロジェクトを実現できるでしょうか?

    ご担当者名 *

    Eメール *

    会社 *

    会社の電話番号 *

    *

    メッセージ

    「同意する」ボックスをクリックしてこの問い合わせを送信することにより、お客様は以下のことに同意するものとします。
    • このリクエストに、米国政府によって管理されている情報、機密情報、管理されている非機密情報、輸出管理されている情報 (ITAR または EAR)、またはその他の制限されている情報が含まれていないことを確認します。
    • KYOCERA AVXおよび直接的または間接的に所有されるすべての子会社によるお客様の個人情報の処理に同意するものとします。個人情報を提供することにより、お客様は以下の条件に同意するものとします。 プライバシー通知。 さらに、お客様は、京セラ AVX が、京セラ AVX が提供する本サービスおよびその他のサービスに関してお客様と通信するために、お客様が送信した情報を使用することを承認するものとします。 これには、KYOCERA AVX の営業およびマーケティング チームによるフォローアップ コミュニケーションが含まれます。 連絡することで、いつでも通信設定を変更できます。 Sugar.support@kyocera-avx.com個人情報の取り扱いに関してご質問やご懸念がある場合、またはデータ主体の権利を行使したい場合は、 Pr_media京セラ AVX コーポレート DPO までお問い合わせください。 DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    はい私は同意する