IoT ソリューション オプティマイザー
NB-IoT/LTE-M プロジェクトを数分で設計
アンテナの最適な配置を選択してパフォーマンスを最大化し、さまざまな PCB サイズをテストし、カバレッジ / バッテリー寿命への影響を確認します。
IoT ソリューションを構築する前にテストする
IoT ソリューション オプティマイザーは、設計と開発をコスト効率よく支援するように設計されています。
さまざまな業界向けの信頼性の高い NB-IoT ソリューションのテスト。

のインターネット
モノ(IoT)

産業用

自動車

照明

ナローバンド
モノのインターネット

細胞の
4G / 5G

スマートホームズ

インフォテイメント&
ナビゲーション

電気自動車
&ステーション

お支払について
ターミナル

フリートと資産
進捗管理

衛星
通信

ニアフィールド
通信

スマートメーター

DSRC / V2X

セキュリティ

農業

ゲートウェイルーター

消費財

医療

ソリューションの概要
資産追跡や建物管理から機械監視に至るまで、IoT ソリューション オプティマイザーを使用すると、企業は IoT プロジェクトを簡単に計画できます。
- 私のハードウェアは適切ですか?
- 私のアプリケーションは異なるネットワーク上でも適切に動作しますか?
- どのプロトコルが必要ですか?
- デバイスの効率を高めるにはどうすればよいですか?
- PCB サイズやアンテナの位置はデバイスのパフォーマンスにどのような影響を与えますか?
IoT ソリューション オプティマイザーは段階的に個別のパフォーマンス分析を行い、最適化の可能性を特定します。 これにより、費用と時間のかかるテストが不要になるため、時間と費用が節約されます。
IoT ソリューション オプティマイザーの広範なデータ ポートフォリオにより、適切なソリューションをわずか数分で設定、確認、最適化できます。 カスタム設計でも標準ソリューションでも、数回クリックするだけで独自のユースケースの効率を計算できます。
設計ツールのパンフレットIoT ソリューション オプティマイザーを使用する利点

設計のモデル化と最適化
導入ネットワーク、ハードウェア コンポーネントを選択し、アプリケーションの意図した動作を定義することにより、数分以内に独自の Mobile IoT ソリューションを構築できます。 IoT ソリューション オプティマイザーは設計のパフォーマンスをモデル化し、信頼性の高い結果と複数の最適化の機会を提供します。

統合された製品を試してみる
代わりに標準製品をお探しですか? サービスのソリューション シェルフに統合されている多数のデバイスから簡単に選択できます。 ビジネス ニーズを解決するためにすでに利用可能な、通信効率と電力効率に優れた IoT ソリューションを見つけてください。

収益性の向上
京セラ AVX とそのパートナーは、IoT 業界のサプライヤーの細分化を橋渡しし、さまざまな分野の専門知識を世界最高の技術コンサルティング エクスペリエンスに統合することで、企業を今日と明日の機会に結び付けます。

市場投入までの時間を短縮する
以前は完了までに数週間かかっていたパフォーマンス分析が、わずか数秒で完了できるようになりました。 お客様は、リスクを迅速に特定し、機能サポートの適切な統合を確保し、設計の選択を検討することができます。