Fibocom アンテナ参照テーブル
以下の参照表に記載されているアンテナは、 フィボコム モジュールの概要を説明します。以下の参照表を確認して、お使いのデバイスに最適なものを確認してください。
5G-NR
| モジュールPN/シリーズ | FM160-NA | FM160-EAU | FG160-NA | FG160-EAU | FG180-NA | FG370-EAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR + L1/L5 | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) |
| アンテナPN | ||||||
| 9001815F0 | ||||||
| 1005460F0 | ||||||
| 9003034F0 | ||||||
| 1005595 | ||||||
| 9003069F0 | ||||||
| 1001011 | ||||||
| 1001039 | ||||||
| 1001044 | ||||||
| 1005620 | ||||||
| 1005621 | ||||||
| 1002427 | ||||||
| 1002649 | ||||||
| 1004138 | ||||||
| 1004259 | ||||||
| 1004322 | ||||||
| 1004627 | ||||||
| 9000440 | ||||||
| 9001157 | ||||||
| 9001169 | ||||||
| 9002137 | ||||||
| 9003212 | ||||||
| 9003160 | ||||||
| M830120 | ||||||
| X1005247 | ||||||
| X9003334 |
横スクロール可能
GNSS
| モジュールPN/シリーズ | G041I-02 | G010-02 | G021-00 | G020-00 |
|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | GNSS L1/L5 | GNSS | GNSS L1/L5 | GNSS L1/L5 |
| アンテナPN | ||||
| X9001377 | ||||
| X9001560 | ||||
| 9003212 | ||||
| 1001011 | ||||
| 1001039 | ||||
| 1001044 | ||||
| 1002427 | ||||
| 1002649 | ||||
| 1004138 | ||||
| 1004259 | ||||
| 1004322 | ||||
| 1004627 | ||||
| 1005620 | ||||
| 1005621 | ||||
| 9000440 | ||||
| 9001002 | ||||
| 9001157 | ||||
| 9001169 | ||||
| 9002137 | ||||
| 9003160 | ||||
| M830120 | ||||
| X1005247 | ||||
| X9001492 | ||||
| 9003212 | ||||
| 9003199 |
横スクロール可能
IoT
| モジュールPN/シリーズ | MA510-GL | L610-EU | L610-LA | L610-GL | MC116-NA | MC619-EU | MC665-EU | L716-EU | L716-LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノロジー | LTE-M/NB-IoT (GNSS オプション) | 猫 1.bis | 猫 1.bis | 猫 1.bis *-33 GNSS および BLE + WiFi スキャン付き | 猫 1.bis | 猫 1.bis | 猫 1.bis | 猫4 | 猫4 |
| アンテナPN | |||||||||
| 1002089 | |||||||||
| 1002289 | |||||||||
| 1002292 | |||||||||
| 1002436 | |||||||||
| 1004112 | |||||||||
| 1004795 | |||||||||
| 1005595 | |||||||||
| 1005392F0 | |||||||||
| 1005460F0 | |||||||||
| 9001815F0 | |||||||||
| 9003069F0 | |||||||||
| P622301 | |||||||||
| P822601 | |||||||||
| P822603 | |||||||||
| X1005243 | |||||||||
| X1005246 | |||||||||
| X1005249 | |||||||||
| X1005619 | |||||||||
| X9001248 | |||||||||
| 1001011 | |||||||||
| 1002649 | |||||||||
| 1004259 | |||||||||
| 1004322 | |||||||||
| 1004627 | |||||||||
| 9000440 | |||||||||
| 9001157 | |||||||||
| 9002137 | |||||||||
| M830120 | |||||||||
| X1005247 | |||||||||
| 1000146 | |||||||||
| 1001013 | |||||||||
| 1001312 | |||||||||
| 1005801 | |||||||||
| 9001978 | |||||||||
| 1001932FT | |||||||||
| M310220 | |||||||||
| W1ファミリー | |||||||||
| X9001091 | |||||||||
| X9001958 | |||||||||
| X9003334 |
横スクロール可能