Pセンサーハイブリッドテクノロジー

人間または物体の存在をインテリジェントに感知
最適化された RF 接続と機能を実現

京セラ AVX の特許取得済み P センサー ハイブリッド テクノロジーは、アンテナを近接センサーとしても使用します。このテクノロジーは、ラップトップやタブレットで機器を膝の上で使用するときに比吸収率 (SAR) 要件を満たすために電力を遮断するために一般的に使用されています。

このテクノロジーは、近接センサーを統合するアプリケーションとして、IoT などの他の業界にも拡大されています。 P センサー ハイブリッド アンテナを使用すると、アンテナとセンサーの機能に単一の放射器を実装することでデバイスのサイズを縮小できます。

当社のテクノロジーの実際の動作をご覧ください

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

質問があります?
当社の技術チームにお問い合わせください。
お問い合わせ  
会社ニュースレター