バンドスイッチング/アパーチャチューニング技術

バンド切り替え/絞り調整テクノロジーは、次のような場合に最適なソリューションです。
環境により、元のアンテナ帯域幅が減少しています。

IoT デバイスはサイズが小さい傾向があるため、組み込みアンテナのパフォーマンス (帯域幅/効率) が大幅に低下する可能性があります。 バンド切り替え/開口調整などのアクティブ アンテナ ソリューションを使用すると、バンドをアクティブに切り替えてより広い周波数範囲をカバーできます。 カバーされる周波数帯域が同じであれば、アクティブ アンテナのサイズはパッシブ アンテナに比べて小さくなります。 同じサイズの場合、アクティブ アンテナはパッシブ アンテナよりも多くの周波数帯域をカバーします。

シャント KYOCERA AVX EC646 RF スイッチを使用すると、事前に定義された整合回路値に基づいて、アンテナ周波数応答がより低い周波数またはより高い周波数にシフトするように調整されます。 このチップは、単一のアンテナ素子でより広いグローバル帯域をカバーします。 これは、特に厳しい低帯域アンテナ効率要件を満たすために、寄生負荷とアクティブ調整技術を使用することでこれを実現します。

バンド切り替えの実装には、EC646 RF スイッチと、
標準アンテナ 1004795 (EVB 1004795-EC646-01) またはカスタム設計。

バンドスイッチング/アパーチャチューニングチップ

SP4T RF スイッチ | EC696

高性能
超低損失 SP4T
1004795-EC646-01

評価委員会
LTEアンテナ+スイッチ

当社のテクノロジーの実際の動作をご覧ください

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

質問があります?
当社の技術チームにお問い合わせください。
お問い合わせ  
会社ニュースレター