Active Steering™ スマート アンテナ テクノロジー
より広い範囲
非常に小さいビームステアリング
デバイス
さらなる信頼性
より安定した接続性
さらなるスピードアップ
複数の動的放射
パターン
もっと効率
シングルアンテナ/RF
4本のアンテナとして機能します
ワイヤレス アプリケーション全体で SINR を 2 ~ 3dB 強化
KYOCERA AVX Active Steering™ スマート アンテナ システム ポートフォリオは、ワイヤレス接続を大幅に強化します。 特許取得済みのテクノロジーは、アンテナの方向をミリ秒単位でリアルタイムで継続的に最適化し、同じアンテナの周囲に複数の放射パターンを作成し、理想的なパターンをスマートに選択して、ターゲットのデバイスに最適な信号を送信します。 その結果、ネットワークの周縁部に存在するデバイスや、壁や手の届きにくい場所に隠されたデバイス間の通信範囲、信頼性、速度が大幅に向上します。
リアルタイムのパフォーマンス最適化
アンテナモード/放射パターンの適応
アンテナモード/放射パターンの適応

アンテナごとに 4 つ以上の固有の放射パターン
デバイスごと/パケットごとの最適化を使用
デバイスごと/パケットごとの最適化を使用

最大 3dB (2x) のリンク ゲイン =
より高いデータレート + より広いカバレッジ
より高いデータレート + より広いカバレッジ
当社のテクノロジーの実際の動作をご覧ください
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
質問があります?
当社の技術チームにお問い合わせください。
お問い合わせ
当社の技術チームにお問い合わせください。