特長と利点
- 耐久性:2,000時間
- 動作温度: -25/+85°C
- ケースサイズあたりの大容量
- 高電圧
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 周波数変換器
- 直流安定化電源
- スムージングとフィルタリング
KYOCERA AVX のアルミ スクリュー ターミナル コンデンサは、要求の厳しいアプリケーションに対応する非常に高い CV 性能、高い耐久性、長寿命、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報