SWN シリーズ | ネジ端子アルミ電解コンデンサ


特長と利点
  • 耐久性:2000時間
  • 電圧範囲: 350V ~ 450V
  • CV範囲: 1000μF – 15,000μF
  • 温度範囲:-25°C〜 + 105°C
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション
  • 周波数変換器
  • 直流安定化電源
  • スムーズ&フィルタリング

京セラ AVX のアルミニウム コンデンサ製品群は、競合する缶タイプのアルミニウム コンデンサよりも小型のパッケージで高 CV 性能を実現し、非常に低い等価直列抵抗 (ESR)、高い耐久性、鉛フリーおよび RoHS 要件との互換性を備えています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

SWNシリーズ
» クリックして表示